Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande sans fil pour volets roulants Arteor with Netatmo

Commande sans fil pour voletsroulants INC, 2 module, magnésium

Commande sans fil pour volets roulants Arteor with Netatmo
Commande sans fil pour volets roulants Arteor with Netatmo 574282
404740841
3414971757172
3414971757172


48.05 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 45x45mm

Emetteur radio mural pour volets roulants.
Pour la commande des interrupteurs radio de volets roulants - individuellement, en groupe ou de manière centralisée.
Affichage LED de l'état de la batterie. Il est équipé d'une pile 3 V CR2032 (durée de vie en veille : 8 ans) et de 4 bandes adhésives réutilisables pour fixer l'émetteur mural sur n'importe quelle surface.
Il peut également être vissé directement au mur ou à un boîtier d'installation.

Avis :
Ce produit est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l’installation du pack de démarrage et de prises, d’interrupteurs (avec option variateur) et/ou de micromodules d’éclairage connectés Arteor with Netatmo.