Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commutateur de bypass DAKER DK 1-3kVA

Le commutateur de bypass pour Daker DK 1000VA 2000VA-3000VA et Daker DK + 1000VA 2000VA-3000VA

Commutateur de bypass DAKER DK 1-3kVA
Commutateur de bypass DAKER DK 1-3kVA 310953CH
960991501
7611668106343
7611668106343


515.00 CHF
331


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le commutateur de bypass maintenance seulement peut utiliser avec des onduleurs DAKER DK 1000VA - 2000VA-3000VA et DAKER DK+ 1000VA - 2000VA-3000VA.

Informations générales
Poids net (kg) 2,7
Dimensions: L x P x H (mm) 87 × 77 × 440

Conditions environnementales
Plage de température de fonctionnement: 0 ° C à + 40 ° C
Humidité: 20% -80%
sans condensation
Température de stockage: -20 ° C à + 40 ° C
Hauteur de travail: < 2000m
spécifications électroniques
Note: 230VAC - 3 kVA
Fréquence: 50 Hz - 60 Hz
Courant nominal: 16 A max
Temps de transfert: <6 ms
Directives et normes
Sécurité LVD 2014/35 / UE
EN 60950-1



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen