Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie jusqu'à 125A - Double tarif avec sortie impulsions

Conto D6-Pd - 6 modules

Compteur d'énergie jusqu'à 125A - Double tarif avec sortie impulsions
Compteur d'énergie jusqu'à 125A - Double tarif avec sortie impulsions CE6DT1252
8032826210198
8032826210198


414.10 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Compteurs d'énergie jusqu'à 125A
Comptage de l'énergie active ou réactive via la sortie d'impulsions vers l'appareil.
contrôle de la consommation

Réseau triphasé, 4 fils
Tension d'entrée 3x 230/400V
Courant d'entrée 125A
6 modules de largeur
Sortie impulsions (programmable)
Raccordement direct
Bornier plombable
Connexion :
Câbles avec cosses de câble
Sortie - max 1mm2 ; Entrée - max 50mm2 (16 neutre)
Câble flexible
Sortie - max 2,5mm2 ; Entrée - max 35mm2 (16 neutre)

Affichage :
avec rétro-éclairage
Affichage des grandeurs mesurées:
Energie active (MID) Classe B selon EN 50470
Energie active classe 1 et 2 (classe 1 selon EN/IEC 62053-21)
Energie réactive Classe 1 et 2 (Classe 2 selon EN/IEC 62053-23)
Tension - Fréquence - Facteur de puissance
Heures et minutes de travail
courant instantané
Puissance actuelle moyenne/max.