Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie jusqu'à 32A, sortie: impulsions énergie

Conto D1 - 1 module, 20mA courant de démarrage

Compteur d'énergie jusqu'à 32A, sortie: impulsions énergie
Compteur d'énergie jusqu'à 32A, sortie: impulsions énergie CE11165A2
8032826042010
8032826042010


50.65 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Compteur static d'énergie pour l'applications de sous comptage avec sortie: impulsions énergie
Entrée tension 230V
Entrée courant 5 (32)A
1 module
Réseau monophasé
Courant de démarrage: 20mA
Précision de l'énergie (EN/IEC 62053-21): classe 1

Type d'affichage: cristaux liquide
Affichage: total énergie active