Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie jusqu'à 45A, sortie: impulsions énergie

Conto D1 MID - 1 module, 20mA courant de démarrage

Compteur d'énergie jusqu'à 45A, sortie: impulsions énergie
Compteur d'énergie jusqu'à 45A, sortie: impulsions énergie CE1DMID12
8032826048517
8032826048517


94.50 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage - certifé MID

Entrée tension 230V
Entrée courant 5 (45)A
1 module

Type d'affichage: cristaux liquides, 7 chiffres, étroéclairés
Hauteur des chiffres: 6 mm
Affichage des mesures:
Energie active
Energie réactive
Tension
Courant
Puissance active
Puissance réactive
Puissance apparente
Facteur de puissance