Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: impulsions énergieConto D4-Pd - 4 modules, 40mA courant de démarrageCompteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: impulsions énergie
Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage
Réseau triphasé 4 fils Entrée tension 230/400VV Entrée courant 10 (63)A 4 modules large Communication impulsions Boîtier et bornier plombable Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres Affichage des mesures: Energie active Energie réactive Energie active partielle (réinitialisable) Energie réactiver partielle (réinitialisable) Puissance moyenne max (réinitialisable) Puissance active moyenne Compteur horaire Tension, Courant, Puissances Courant par phase l1, l2, l3 Tension composée L1-2, L2-3, L3-1 Puissance active Puissance réactive Puissance apparente Fréquence, facteur de puissance Accessoires |