Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 63A, Impulsausgang

Conto D4-Pd - 4 DIN Module, 40mA Startstrom

Energiemessgerät bis 63A, Impulsausgang
CE4DT06A2
8032826020490
8032826020490


258.00 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung
4 Leiter Drehstromnetz
Eingangsspannung 230/400VV
Eingangsstrom 10 (63)A
4 Module breit
Kommunikation Impuls
Plombierbare Front und Klemmenabdeckung

Display: LCD-Display, 8-stellig
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie
Blindenergie
Wirkenergie (Teil) (rücksetzbar)
Blindenergie (Teil) (rücksetzbar)
Max. Leistungsbedarf (rücksetzbar)
Wirkleistungsbedarf
Betriebsstundenzähler
Spannung, Strom, Leistung
Phasenstrom l1, l2, l3
Verkettete Spannungen L1-2, L2-3, L3-1
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Frequenz, Leistungsfaktor