Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: M-Bus, raccordement: 4 ?ls

Conto D4-Pd MID - 4 modules, 40mA courant de démarrage

Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: M-Bus, raccordement: 4 ?ls
Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: M-Bus, raccordement: 4 ?ls CE4DMID3M
8032826132247
8032826132247


237.50 CHF
323


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage - certifé MID
Réseau triphasé 4 fils
Entrée tension 230/400VV
Entrée courant 10 (63)A
4 modules large
Communication M-Bus
Boîtier et bornier plombable

Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres avec éclairage de fond
Affichage des mesures:
Energie active positive (MID)
Energie réactive positive
Energie active, positive partielle - réinitialisable
Energie réactive, positive partielle - réinitialisable
Compteur horaire (heures et minutes de fonctionnement) - réinitialisable
Données de configuration
- Temps puissance moyenne
- Protocole
- Adresses primaires
- Adresses secondaires
- Bit de parité
- Vitesse de transmission
- CRC software
Tensions et courant
- courant par phase
- tension par phase et composée
Puissances
- puissance active, réactive et apparente
- puissance active et réactive par phase
- puissance active moyenne et puissance active moyenne max.
Facteur de puissance et fréquence


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen