Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: M-Bus, Anschluss: 4 Leiter

Conto D4-Pd MID - 4 DIN Module, 40mA Startstrom

Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: M-Bus, Anschluss: 4 Leiter
Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: M-Bus, Anschluss: 4 Leiter CE4DMID3M
8032826132247
8032826132247


237.50 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung - MID zertifiziert
4 Leiter Drehstromnetz
Eingangsspannung 230/400VV
Eingangsstrom 10 (63)A
4 Module breit
Kommunikation M-Bus
Plombierbare Front und Klemmenabdeckung

Display: LCD-Display, 8-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
Angezeigte Messgrössen:
Positive Wirkenergie (MID)
Positive Blindenergie
positive Wirkenergie (Teil) - rücksetzbar
positive Blindenergie (Teil) - rücksetzbar
Betriebsstundenzähler - rücksetzbar
Datenkonfiguration
- Integrationszeit der mittleren Leistung
- Protokoll
- primär Adresse
- sekundär Adresse
- Paritätsbit
- Baudrate
- CRC Prüfung
Spannungen und Ströme
- Phasenstrom
- Phasenspannung und verkettete Spannung
Leistungen
- Wirk-, Blind-, Scheinleistung
- Wirk-, Blind-, Scheinleistung
- Wirkleistungmittelwert und max. Wirkleistungmittelwert
Leistungsfaktor und Frequenz