Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: RS485 Modbus RTU

Conto D4-Pd - 4 modules, 40mA courant de démarrage

Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: RS485 Modbus RTU
Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: RS485 Modbus RTU CE4DT06A4
8032826020506
8032826020506


291.60 CHF
323


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage
Réseau triphasé 4 fils
Entrée tension 230/400VV
Entrée courant 10 (63)A
4 modules large
Communication RS485
Boîtier et bornier plombable

Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres
Affichage des mesures:
Energie active
Energie réactive
Energie active partielle (réinitialisable)
Energie réactiver partielle (réinitialisable)
Puissance moyenne max (réinitialisable)
Puissance active moyenne
Compteur horaire
Tension, Courant, Puissances
Courant par phase l1, l2, l3
Tension composée L1-2, L2-3, L3-1
Puissance active
Puissance réactive
Puissance apparente
Fréquence, facteur de puissance