Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: RS485 Modbus RTU

Conto D4-Pd - 4 DIN Module, 40mA Startstrom

Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: RS485 Modbus RTU
Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: RS485 Modbus RTU CE4DT06A4
8032826020506
8032826020506


283.10 CHF
323


Lieferbar solange Vorrat
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung
4 Leiter Drehstromnetz
Eingangsspannung 230/400VV
Eingangsstrom 10 (63)A
4 Module breit
Kommunikation RS485
Plombierbare Front und Klemmenabdeckung

Display: LCD-Display, 8-stellig
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie
Blindenergie
Wirkenergie (Teil) (rücksetzbar)
Blindenergie (Teil) (rücksetzbar)
Max. Leistungsbedarf (rücksetzbar)
Wirkleistungsbedarf
Betriebsstundenzähler
Spannung, Strom, Leistung
Phasenstrom l1, l2, l3
Verkettete Spannungen L1-2, L2-3, L3-1
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Frequenz, Leistungsfaktor



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen