Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie TC/5 - TC/1A, sortie: RS485 Modbus RTU

Conto D4-Pt - 4 modules, 20mA courant de démarrage, raccordement sur TC

Compteur d'énergie TC/5 - TC/1A, sortie: RS485 Modbus RTU
Compteur d'énergie TC/5 - TC/1A, sortie: RS485 Modbus RTU CE4DT14A4
8032826031021
8032826031021


233.90 CHF
323


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage
Réseau monophasé et triphasé
Entrée courant 1A / 5A
Rapport TC et TT externe programmable
TC: 1 ... 9'999
TT: 1 ... 1500
Max. TC: 5000'000 (1A)
Max. TT: 1000'000 (5A)
4 modules large
Communication RS485
Boîtier et bornier plombable

Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres
Affichage des mesures:
Energie active
Energie réactive
Energie active partielle (réinitialisable)
Energie réactiver partielle (réinitialisable)
Valeur max. de la puissance active moyenne (réinitialisable)
Puissance active moyenne
Tension, Courant, Puissances
Courant par phase l1, l2, l3
Tension composée L1-2, L2-3, L3-1
Puissance active
Puissance réactive
Puissance apparente
Fréquence, facteur de puissance


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen