Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät, CT/5A - CT/1A, Ausgang: RS485 Modbus RTU

Conto D4-Pt - 4 DIN Module, 20mA Startstrom, Anschluss an CT

Energiemessgerät, CT/5A - CT/1A, Ausgang: RS485 Modbus RTU
Energiemessgerät, CT/5A - CT/1A, Ausgang: RS485 Modbus RTU CE4DT14A4
8032826031021
8032826031021


233.90 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung für Nieder-, und Mittelspannungsnetze
Einsetzbar in Wechsel- und Drehstromnetze
Eingangsstrom 1A / 5A
Wandlerübersetzung programmierbar:
CT: 1 ... 9'999
VT: 1 ... 1500
Max. CT: 5000'000 (1A)
Max. VT: 1000'000 (5A)
4 Module breit
Kommunikation RS485
Plombierbare Front und Klemmenabdeckung

Display: LCD-Display, 8-stellig
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie
Blindenergie
Wirkenergie (Teil) (rücksetzbar)
Blindenergie (Teil) (rücksetzbar)
Max. Wirkleistungsmittelwert (rücksetzbar)
Wirkleistungsmittelwert
Spannung, Strom, Leistung
Phasenstrom l1, l2, l3
Verkettete Spannungen L1-2, L2-3, L3-1
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Frequenz, Leistungsfaktor