Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact auxiliaire pour appareils CX3

Contact auxiliaire 1NO + 1NC pour appareils CX3

Contact auxiliaire pour appareils CX3
Contact auxiliaire pour appareils CX3 412429
507191221
3245064124294
3245064124294


72.00 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contact auxililaire 1NO + 1NC pour appareils CX3
Courant nominal (In): 5A
Tension nominale de fonctionnement AC: 250V
Contacts: 1NO/NC
Conformes aux normes: EN 60947-1
Largeur: 0,5mod. (9mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Signale l'état (1NO/NF) de position des contacts du produit associé
Note: 2 auxiliaires maximum
Remarque: Se monte à gauche du contacteur, des télérupteurs standards équipés ou non d'un auxiliaire de commande, des contacteurs 1 module de 16 à 25 A


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen