Contact auxiliaire pour appareils CX3Contact auxiliaire 1NO + 1NC pour appareils CX3Contact auxiliaire pour appareils CX3
Contact auxililaire 1NO + 1NC pour appareils CX3
Courant nominal (In): 5A Tension nominale de fonctionnement AC: 250V Contacts: 1NO/NC Conformes aux normes: EN 60947-1 Largeur: 0,5mod. (9mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm² Note: Signale l'état (1NO/NF) de position des contacts du produit associé Note: 2 auxiliaires maximum Remarque: Se monte à gauche du contacteur, des télérupteurs standards équipés ou non d'un auxiliaire de commande, des contacteurs 1 module de 16 à 25 A |