Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact auxiliaire pour appareils CX3

Contact auxiliaire 1NO + 1NC pour contacteurs domestiques 16 à 63A

Contact auxiliaire pour appareils CX3
Contact auxiliaire pour appareils CX3 412431
3245064124317
3245064124317


120.40 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contact auxiliaires 1NF + 1NO CX3
Courant nominal des contacts (In): 5A
Puissance consommée (VA): 250VA
Contact inverseur: 1NF + 1NO
Conformes aux normes: EN 60947-5-1
Largeur: 0,5mod. (9mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Note: Contacts auxiliaires inverseurs. Permettent une signalisation de l'état de position des contacts du produit auquel ils sont associés
Note: Pour contacteurs 40 et 63 A
Remarque: 1 auxiliaire maximum. Se monte à gauche du contacteur