Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis
Mécanismes «Kraus & Naimer» série CA10
Marquage: 1-0-2
2 positions fixes: 2×30°
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| exécution: | contact à poussoir à inversion |
| type de commande: | bouton rotatif |
| contacts: | 2 fermeurs |
| contact d'acquittement: | non |
| avec éclairage: | non |
| mode de montage: | apparent |
| mode de fixation: | fixation par vis |
| matière: | matière synthétique |
| qualité de matière: | autre |
| sans halogène: | non |
| surface: | non-traité |
| exécution de la surface: | non approprié |
| couleur: | blanc |
| numéro RAL (semblable): | 9010 |
| transparent: | non |
| champ d'inscription: | non |
| impression: | autre |
| approprié pour classe de protection (IP): | IP20 |
| tension nominale: | 250 V |
| courant de dimensionnement: | 6 A |
| largeur d'appareil: | 79 mm |
| hauteur d'appareil: | 79 mm |
| profondeur d'appareil: | 54 mm |