Interrupteurs et poussoirs
Contacts pivotants
Contact pivotant 2xNO magnésium
571895-T2
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
Contact pivotant 2xNO magnésium
Contact pivotant INC 2xA/1L, 10A, 2 modules, magnésium
Contact pivotant 2xNO magnésium
Référence:
571895-T2
E-No.:
547556841
EAN:
7611668091656
Barcode:
Tarif:
69.45 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 37mm
Avec bornes à vis
Mécanismes «Kraus & Naimer» série CA10
Marquage: 1-0-2
2 positions fixes: 2×30°
assemblage:
élément de base
exécution:
contact à poussoir à inversion
type de commande:
bouton rotatif
contacts:
2 contacts inverseurs
contact d'acquittement:
non
avec éclairage:
non
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
aluminium
transparent:
non
champ d'inscription:
non
impression:
autre
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
400 V
courant de dimensionnement:
16 A
Catalogue résidentiel: Page catalogue [36]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]