Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle

Contacteur domestiques 2L, 16A, 24V, 1NF + 1NO sans commande manuelle

Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle
Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle 412503
507161004
3245064125031
3245064125031


65.55 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contacteur domestiques CX3
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 16A
Bobine (AC): 24V
Courant de court-circuit conditionell: 6kA
Contacts: 1NO + 1NF
Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Contacteur domestiques sans commande manuelle