Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle

Contacteur domestiques 2L, 25A, 230V, 2NO sans commande manuelle

Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle
Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle 412523
507162200
3245064125239
3245064125239


55.85 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contacteur domestiques CX3
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 25A
Bobine (AC): 230V
Courant de court-circuit conditionell: 6kA
Contacts: 2NO
Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Contacteur domestiques sans commande manuelle