Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle

Contacteur domestiques 2L, 63A, 230V, 2NO sans commande manuelle

Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle
Contacteur domestiques 2L sans commande manuelle 412527
3245064125277
3245064125277


144.65 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contacteur domestiques CX3
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 63A
Bobine (AC): 230V
Courant de court-circuit conditionell: 3kA
Contacts: 2NO
Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x25mm²/2x10mm², câble flexible sans embout 1x25mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x16mm²/2x16mm²
Note: Contacteur domestiques sans commande manuelle