Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contacteur domestiques 4L avec commande manuelle

Contacteur domestiques 4L, 40A, 230V, 4NO avec commande manuelle

Contacteur domestiques 4L avec commande manuelle
Contacteur domestiques 4L avec commande manuelle 412553
507164400
3245064125536
3245064125536


169.40 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contacteur domestiques CX3
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 40A
Bobine (AC): 230V
Courant de court-circuit conditionell: 3kA
Contacts: 4NO
Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095
Largeur: 3mod. (54mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x25mm²/2x10mm², câble flexible sans embout 1x25mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x16mm²/2x16mm²
Note: Contacteur domestiques avec commande manuelle
Remarque: Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage