Contacteur domestiques silencieux 2L avec commande manuelleContacteur domestiques silencieux 2L, 25A, 230V, 2NO avec commande manuelleContacteur domestiques silencieux 2L avec commande manuelle
Contacteur domestiques silencieux CX3
Nb de pôles: 2L Courant Nominal (In): 25A Bobine (AC): 230V Courant de court-circuit conditionell: 6kA Contacts: 2NO Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095 Largeur: 1mod. (18mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm² Note: Contacteur à marche forcée avec retour automatique Remarque: Contacteur domestiques silencieux pour tarif heures creuses Accessoires |