Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contacteur intelligent 1P 20A

CX3 with Netatmo - Appareils modulaires intelligents

Contacteur intelligent 1P 20A
Contacteur intelligent 1P 20A 412171
404660011
3414971795563
3414971795563


128.40 CHF
129


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


La gamme de modules connectés CX³ with Netatmo, pour tableau électrique est composée d’un contacteur pour le contrôle d’appareils et d’équipements énergivores, d’un télérupteur pour la commande de circuits d’éclairage, d’un compteur d’énergie pour le suivi précis de la consommation énergétique du logement, d’un délesteur permettant la coupure intelligente des appareils et d’un module Control pour connecter l’installation à internet. Grâce à l'application "Home + Control", les utilisateurs peuvent facilement contrôler, depuis leur smartphone, tout ce qui est électrique dans leur maison, où qu'ils se trouvent dans le monde. La solution est compatible avec les principaux systèmes de maison intelligente et les assistants vocaux Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa. CX³ with Netatmo a été récompensé au CES 2020, le salon mondial de l’électronique de Las Vegas.

Le contacteur connecté "CX3 with Netatmo" permet la commande (ON/OFF) de consommateurs tels que les moteurs de pompes (pompe à chaleur, pompe de piscine), la ventilation, la climatisation, les chargeurs pour véhicules électriques, l'éclairage, via un smartphone avec l'application Home+Control et/ou via un assistant vocal.

Permet via l'App. Home + Control de Legrand :
- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté (Mesure en une phase)
- la commande d'un autre contacteur > 20 A mono
- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800 W ou de moteurs jusqu'à 2400 VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16 A

Données techniques :
Contact : 1 NO
Tension de service nominale Ue : 100-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Tension de choc Uimp : 4kV
Capacité de charge de courant à la catégorie AC7 A/AC1 : 20A
Capacité de transport de courant à la catégorie B/AC3 de AC7 : 5A
Courant thermique nominal : 20A
Silencieux < 10dB

Précaution:
Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "with Netatmo" version pour rail réf. 4 121 81/91 ou version "Arteor with Netatmo"



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen