Pour raccorder un appareil téléphonique
Longueur: 2m
type de câble: | autre |
catégorie: | autre |
longueur: | 2 m |
type de prises de jonction raccordement 1: | RJ11 6(4) |
type de prises de jonction raccordement 2: | RJ45 8(4) |
couleur de gaine: | noir |
manchon de protection contre le ployage: | sans |
protection de levier à crans: | non |
couleur du manchon de protection: | autre |
exécution résistant à la flamme: | non |
sans halogène: | non |
résistant à l´huile selon EN 60811-2-1: | non |
construction de câble: | 1×4 |
prise de PIN: | autre |