Pour raccorder les équipements multimédia
Cordon cat. 6 S/FTP
Connexion 1:1
Longueur: 2m
type de câble: | SF/UTP |
catégorie: | 6 |
longueur: | 2 m |
type de prises de jonction raccordement 1: | RJ45 8(8) |
type de prises de jonction raccordement 2: | RJ45 8(8) |
couleur de gaine: | bleu |
manchon de protection contre le ployage: | moulé |
protection de levier à crans: | non |
couleur du manchon de protection: | autre |
exécution résistant à la flamme: | non |
sans halogène: | oui |
résistant à l´huile selon EN 60811-2-1: | non |
construction de câble: | 4×2 |
prise de PIN: | 1:1 |