| Coupe-circuits modulaire DIIICoupe-circuits modulaire Diazed DIII 1P+N 63A avec bague rondeCoupe-circuits modulaire DIII
 
 Coupe-circuits modulaire DIII Nombre de pôles: 1P + N Calibre: 63A Largeur: 3mod. Section de raccordement: 70mm² Montage: Rail DIN 35mm Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3 Indice de protection: IP 2x Raccordement jeu de barres: Épaisseur max. 6mm Forme: Ronde (Diamètre 46mm) Sectionneur de neutre: Intégré dans le coupe-circuits, ne peut seulement être ouvert lorsque le couvercle est retiré. Remarque: Alimentation par le bas, raccordement permettant l'alimentation par barre et/ou câble possible. Liaison par jeu de barres avec des coupe-circuits modulaires DII, DIN 00 et disjoncteur de la gamme LSV. Liaison parallèle à la barre de neutre. Accessoire: Calotte plombable (Art. Nr. 602090) Accessoire: Élément d'alimentation 1P 100A (Art. Nr. 607248) pour jeu de barres Accessoire: Élément d'alimentation Neutre 100A (Art. Nr. 607249) pour jeu de barres Accessoire: Élément d'alimentation 1P 160A (Art. Nr. 607258) pour jeu de barres Accessoire: Élément d'alimentation Neutre 160A (Art. Nr. 607259) pour jeu de barres Livraison: Coupe-circuits modulaire sans vis de contact, sans fusible, sans tête pour fusible |