Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coupe-circuits modulaire neutre NH DIN00

Coupe-circuits modulaire neutre NH DIN00 160A

Coupe-circuits modulaire neutre NH DIN00
802084
814999991
7611668055108
7611668055108


72.00 CHF
307


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Sectionneur de neutre pour coupe circuit DIN00
Taille: DIN 00
Nombre de pôles: Neutre
Courant nominal (In): 160A
Largeur: 3mod.
Dimension découpe plaque de protection (BxH): 36x45mm
Section de raccordement: max. 70mm²
Raccordement jeu de barres: Épaisseur max. 6mm
Borne de départ: inclinée de 30°
Montage: Rail DIN 35mm
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Remarque: Alimentation par le bas, raccordement permettant l'alimentation par barre et/ou câble possible. Liaison par jeu de barres avec des coupe-circuits modulaires DII, DIII et disjoncteur de la gamme LSV. Liaison parallèle à la barre de neutre. Possibilité de raccordement avec cosse M8.
Accessoire: NH-Coupe-circuits modulaire DIN 00 (Art. Nr. 802081)
Accessoire: Élément d'alimentation Neutre 100A (Art. Nr. 607249) pour jeu de barres
Accessoire: Élément d'alimentation Neutre 160A (Art. Nr. 607259) pour jeu de barres
Livraison: Sectionneur de neutre pour coupe circuit DIN00 sans coupe-circuits modulaire