Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coupe-circuits sectionnable SP 58 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mm

Coupe-circuits sectionnable SP 58 1P pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mm avec microrupteur

Coupe-circuits sectionnable SP 58 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mm
Coupe-circuits sectionnable SP 58 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mm 021633
3245060216337
3245060216337


68.05 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coupe-circuits sectionnable SP 58 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mm
Remarque: Avec microrupteur
Nombre de pôles: 1P
Dimension cartouche: 22x58mm
Caractéristique des cartouches: gG et aM
Section de raccordement: 1x50mm² ou 2x25mm²
Conforme à la norme: EN 60269-2
Agrées bureau Veritas: Nr. 2631/5349/C0/0
Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC 21
Hauteur de montage (sous plastron): 44mm
Indice de protection: IP 2x
Largeur: 2mod.
Dissipation de la puissance: 9,5W/conducteur
Montage: Rail DIN 35mm ou sur platine (Fixe)
Remarque: Avec fenêtre de repérage
Accessoire: Poignée de solidarisation (Art. Nr. 021696) pour la solidarisation de différents composants
Accessoire: Microrupteur 1NO/NC (Art. Nr. 021692) avec indication de l'état, fixation latérale (0,5mod.)
Accessoire: Plaque de sécurité pour cadenas (Art. Nr. 021698)
Livraison: Coupe-circuits sans cartouche fusible