Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coupe-circuits sectionneur 10x38mm pour application photovoltaïque (DC)

Coupe-circuits sectionneur 1P 10x38mm pour application photovoltaïque (DC)

Coupe-circuits sectionneur 10x38mm pour application photovoltaïque (DC)
414681
3245064146814
3245064146814


17.10 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coupe-circuits 10x38mm avec fusible pour application photovoltaïque gPV
Nombre de pôles: 1P
Caractéristique: gPV
Dimension cartouche: 10x38mm
Calibre: 20A
Section de raccordement: 1x10mm²
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN60269-2 et EN 60269.2-1
Catégorie d'emploi (EN 60947-3): DC 20B
Pouvoir de coupure: 50kA
Tension nominale (Un): 1000VDC
Remarque: Avec porte-étiquette, préhenseur isolé classe II
Accessoire: Cloison d'isolement (Art. Nr. 414682)
Accessoire: Cache bornes plombable (Art. Nr. 004444)
Accessoire: Contact auxiliaire 1NO/NC (Art. Nr. 005796) avec indication de l'état (0,5mod.)
Accessoire: Support pour cadenas (Art. Nr. 005799) pour cadenas (1pc. 5mm Art. Nr. 004443 ou 1pc. 6mm Art. Nr. 022797)
Montage: Rail DIN 35mm
Largeur: 1mod.
Indice de protection: IP2x
Livraison: Coupe circuits sans cartouche fusible