Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

DAKER DK+5/6kVA - Coffret batterie

Les supports de batterie sont utilisés pour augmenter le temps d'autonomie de la batterie.

DAKER DK+5/6kVA - Coffret batterie
DAKER DK+5/6kVA - Coffret batterie 310663
960903301
3414970827043
3414970827043


1'724.20 CHF
331


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le coffret de la batterie contient 20 batteries de 12 V et 5 Ah, respectivement. Un chargeur de batterie supplémentaire peut être ajoutée à chaque rack de la batterie pour permettre une recharge sûre et rapide du système de batterie. Dimensions (H x L x P):440x88x680mm
Poids Net: 59kg
Température d'exploitation: 20 ÷ 25 °C