Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DAKER DK+ 5/6kVA - Batterie Rack

Die Batterie Racks dienen zur Erhöhung der Überbrückungszeit.

DAKER DK+ 5/6kVA - Batterie Rack
DAKER DK+ 5/6kVA - Batterie Rack 310663
960903301
3414970827043
3414970827043


1'724.20 CHF
331


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Batterieschrank enthält 20 Batterien mit jeweils 12 V und 5 Ah.Eine zusätzliche Batterieladeeinheit kann zu jedem Batterie Rack hinzugefügt werden, um eine sichere und schnelle Aufladung des Batteriesystems zu ermöglichen.
Abmessungen (H x L x T): 440x88x680mm
Nettogewicht: 59kg
Betriebstemperatur: 20 ÷ 25 °C