Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

DCX-M inverseur de source 400 A 3P+N taille 3 - I-O-II

Commutateur DCX-M. Conforme à la norme CEI EN 60947-3.

DCX-M inverseur de source 400 A 3P+N taille 3 - I-O-II
DCX-M inverseur de source 400 A 3P+N taille 3 - I-O-II 431128
3245064311281
3245064311281


716.55 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques du produit
Commutateur de source manuel DCX-M 400 A 4P destiné aux applications industrielles, permettant une commutation mécanique fiable entre deux alimentations basse tension en tant que commutateur principal, de maintenance ou de sécurité.
Tension nominale de service jusqu’à 800 V, avec une plage de fonctionnement de 400 V à 1 000 V, offrant une grande flexibilité pour diverses architectures de distribution BT et conditions d’installation.
Courant nominal permanent de 400 A avec une capacité de coupure de 125 kW en AC-23, 400 V, garantissant une capacité de gestion de charge élevée et des performances robustes en cas de commutation fréquente de charges mixtes résistives et inductives.
Boîtier moulé avec châssis en polyester renforcé de fibre de verre, ininflammable, offrant une résistance mécanique et électrique élevée ainsi qu’une faible absorption d’eau pour les environnements industriels exigeants.
Indice de protection IP2x sur la face avant, poignée rotative noire allongée et connexions principales à vis, optimisées pour un fonctionnement sûr et une intégration fiable dans les installations de tableaux de distribution.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen