Déclencheut à emission de tension pour appareils DX3Déclencheur à emission de tension 12-48VAC/DC pour appareils DX3 (standard)Déclencheut à emission de tension pour appareils DX3
Déclencheurs à emission de tensionpour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC/DC: 12-48V Tension mini et maxi: de 0,7 bis 1,1 Un Temps de déclenchement: < à 20ms Puissance absorbée: sous 1,1 x 48V = 121VA Impédance: 12 à 48V = 23 Ohm Consommation 12 à 48V: Umini 522mA, Umaxi 2610mA Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Largeur: 1mod. (18mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x0,5-1,5mm² Note: Assurent le déclenchement à distance d'un disjoncteur, inter différentiel, disjoncteur différentiel ou inter-sectionneur à déclenchement Note: Montage possible par appareil: 3 auxiliaires et 1 auxiliaire de commande. Auxiliaires communs aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, interrupteurs sectionneurs. Remarque: Se montent à gauche des appareils |
||||||||||||||||