Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Déclencheut à emission de tension pour appareils DX3

Déclencheur à emission de tension 110-415VAC/DC pour appareils DX3 (standard)

Déclencheut à emission de tension pour appareils DX3
Déclencheut à emission de tension pour appareils DX3 406278
806991121
3245064062787
3245064062787


32.40 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Déclencheurs à emission de tension pour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 110-415V
Tension mini et maxi: de 0,7 bis 1,1 Un
Temps de déclenchement: < à 20ms
Puissance absorbée: sous 1,1 x 415V = 127VA
Impédance: 110 à 415V = 1640 Ohm
Consommation 110 à 415V: Umini 69mA, Umaxi 259mA
Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x0,5-1,5mm²
Note: Assurent le déclenchement à distance d'un disjoncteur, inter différentiel, disjoncteur différentiel ou inter-sectionneur à déclenchement
Note: Montage possible par appareil: 3 auxiliaires et 1 auxiliaire de commande. Auxiliaires communs aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, interrupteurs sectionneurs.
Remarque: Se montent à gauche des appareils