Déclencheut à minimum de tension pour appareils DX3Déclencheur à minimum de tension 230VAC pour appareils DX3 (standard), retardé 0-300msDéclencheut à minimum de tension pour appareils DX3
Déclencheurs à minimum de tension pour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V Tension d'enclenchement: > 0,55 Un Temps de déclenchement: de 100 à 400ms ± 10% (réglable) Puissance consommée: 24V = 0,1 VA Puissance consommée: 48V = 0,2 VA Puissance consommée: 230V = 1 VA Impédance: 12 à 48V = 23 Ohm Consommation 12 à 48V: Umini 522mA, Umaxi 2610mA Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Largeur: 1mod. (18mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x0,5-1,5mm² Note: Assurent le déclenchement à distance d'un disjoncteur, inter différentiel, disjoncteur différentiel ou inter-sectionneur à déclenchement Note: Montage possible par appareil: 3 auxiliaires et 1 auxiliaire de commande. Auxiliaires communs aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, interrupteurs sectionneurs. Remarque: Se montent à gauche des appareils |