Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo PRO

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent NCO-PRO
964920451
3700730504614
3700730504614


130.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo.
Soyez alerté où que vous soyez en cas de détection de monoxyde de carbone chez vous.
Il est recommandé d’installer un Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent par étage, par pièce avec un appareil à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière) et par pièce avec un conduit de chauffage.
Pour une protection optimale, vous pouvez installer un Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent supplémentaire dans les pièces de vie les plus occupées et dans chaque chambre.
Recevez une notification en temps réel dès que du monoxyde de carbone est détecté. La fonction Auto-Test vous alerte en cas de problème (batterie, capteur…). Votre Détecteur Intelligent fonctionne seul, sans devoir acheter une box domotique.


Application gratuite sans abonnement. Application disponible sur l’App Store / Google Play. Pour utiliser cet accessoire compatible avec HomeKit, nous vous recommandons d’utiliser la dernière version d’iOS ou d’iPadOS.
Configuration requise Accès internet haut débit. Les points d’accès publics (hotspots) ne sont pas supportés.

Descriptif produit Alarme de 85 dB, capteur électrochimique haute performance.

Dimensions du produit 100 x 100 x 23 mm.
Alimentation Batterie scellée de 10 ans d’autonomie.

Contenu du pack:
- 1 Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
- 1 kit de montage