Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement / luminosité - saillie

Détecteur de mouvement / luminosité - saillie - IP 42

Détecteur de mouvement / luminosité - saillie
Détecteur de mouvement / luminosité - saillie BMSE2003
535943331
8012199971353
8012199971353


250.00 CHF
970


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Capteur BUS à infrarouge passif, pour la détection du mouvement
et du niveau d'éclairage
Installation murale ou au plafond
Hauteur maxi. d'installation: 6 m
Hauteur d'installation recommandée: 2,5 m
Surface de couverture de 2 m de largeur sur 30° et profondeur de
champ de 9+9 m (36 m²)
Configuration physique ou virtuelle
Connexion à borne et RJ 45
Alimentation: 27 VDC sur BUS
Consommation: 12 mA


 


www.homesystems-legrandgroup.com