Passiv-Infrarot Wand-Bewegunsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion
und Helligkeitssensor
Aufputz- oder Deckeninstallation
Maximale Installationshöhe: 6 m
Empfohlene Montagehöhe (Wand): 2,5 m
Detektionsreichweite/-fläche 9 m/36 m²
Erfassungsbereich 30°
Parametrierung über PC mit dem Virtual-Konfigurator
BUS-Anschlussklemme RJ45
Spannungsversorgung: BUS 27 VDC
Verbrauch: 12 mA
www.homesystems-legrandgroup.com