Détecteur de mouvement PIR encastré au plafond GREEN-I blanc ON/OFFAdapté aux hauteurs de montage élevéesDétecteur de mouvement PIR encastré au plafond GREEN-I blanc ON/OFF
Détecteur de mouvement encastré standard avec fonction ON/OFF.
Convient à tous les espaces intérieurs. Réglage manuel de la luminosité (lux) et du délai via variateur. Télécommande en option (Réf. 0 484 75). Possibilité d'association avec un bouton poussoir. Détection de passage par zéro, fonction impulsionnelle. Consommation en veille : 0,1 W. Détecteur PIR (infrarouge passif), 360°, portée de détection Ø 20 m. Hauteur de montage recommandée : 10 m. IP 41 Connexion 3 fils avec neutre. Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux. Temporisation réglable de 10 s à 30 minutes. Connexion par bornier. Montage direct dans les faux plafonds avec clips de fixation (fournis). Livré en emballage suspendu prêt à la vente. |