Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement radio IP 20 blanc

Détecteur de mouvement radio à piles IP 20 - couleur: blanc

Détecteur de mouvement radio IP 20 blanc
Détecteur de mouvement radio IP 20 blanc 094280
961605090
3414971067356
3414971067356


31.00 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de mouvement radio
Support orientable à fixer au mur ou à poser
Portée signal radio 100 m en champ libre
Portée de détection: 6-8 m
Angle de détection: 120°
Alimentation par 3 batteries 1,5V AAA (non- incluses)
Indice de protection: IP 20
Couleur blanc
Raccordement possible du kit confort et premium