Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 250W gris/blanc

Détecteur de mouvements INC 2 fils, 250W, 120°, IP 55, Plexo, gris/blanc

Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 250W gris/blanc
Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 250W gris/blanc 069520
545302231
3414970935427
3414970935427


177.70 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 22mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Consommation en veille: 0.02 W
Permet la commande de lampes Incandescence et halogène 230 V: 40 … 250 W
LED: 3 - 100 VA
Détection par infrarouge
Angle de détection: 120°
Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux
Temporisation réglable: 10 s ... 10 min. Relancent un nouveau cycle de détection tant qu'ils ont détecté un mouvement dans la pièce
Distance de détection: 8m