Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder 2 Leiter IP55, 250W grau/weiss

EB-Bewegungsmelder 2 Leiter, 250W, 120°, IP 55, Plexo, grau/weiss

Bewegungsmelder 2 Leiter IP55, 250W grau/weiss
Bewegungsmelder 2 Leiter IP55, 250W grau/weiss 069520
545302231
3414970935427
3414970935427


177.70 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Eigenverbrauch: 0.02 W
Für das Schalten von Glüh- und 230 V Halogenlampen: 3-…250 W
LED: 3 - 100 VA
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 120°
Helligkeitsschwellwert: 3 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s ... 10 Min. Zeitzyklus beginnt mit jeder Detektion neu
Reichweite: 8m