Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 400W gris/blanc

Détecteur de mouvements INC 2 fils, 400W, 180°, IP 55, Plexo, gris/blanc

Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 400W gris/blanc
Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 400W  gris/blanc 069501
545305231
3245060695019
3245060695019


97.80 CHF
107


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 22mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes Incandescence et halogène 230 V: 40 … 400 W
Détection par infrarouge
Angle de détection: 130°
Seuil de luminosité: 3 … 1000 Lux
Temporisation réglable: 1s ... 16min. Relancent un nouveau cycle de détection tant qu'ils ont détecté un mouvement dans la pièce
Distance de détection: 8m
Équipé de boutons poussoirs pour allumer et éteindre manuellement l'éclairage


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen