Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 3 fils alu

Détecteur de mouvements INC 3 fils, 200VA, 2 modules, Axolute, alu

Détecteur de mouvements 3 fils alu
Détecteur de mouvements 3 fils alu HC4431
8012199745572
8012199745572


97.10 CHF
911


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
– 200 W en incandescence ou halogène 230 V
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Temporisation: 30 s ... 10 min
Portée: frontal 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse