Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder 3 Leiter aluminium

EB-Bewegungsmelder 3 Leiter, 200VA, 2 Module, Axolute, aluminium

Bewegungsmelder 3 Leiter aluminium
Bewegungsmelder 3 Leiter aluminium HC4431
8012199745572
8012199745572


97.10 CHF
911


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 200W Glüh- und 230 V Halogenlampen
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 105°
Zeitbereich: 30 s … 10 min
Reichweite: frontal 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontak
Programmierung mit Potentiometer