Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 3 fils AP IP55, blanc

Détecteur de mouvements AP 3 fils, 2000W, 360°, IP 55, Plexo, blanc

Détecteur de mouvements 3 fils AP IP55, blanc
Détecteur de mouvements 3 fils AP IP55, blanc 069780
535941002
3245060697808
3245060697808


182.10 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détécteur de mouvements apparente Plexo
Dimensions: Ø 91x91mm
IP 55 - IK 04
Pour fixation mural ou au plafond
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permettent la commande de lampes:
- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V
- 1000 VA maxi en fluorescence
Détecteur à angle de détection: 360°
Seuil de luminosité: 10-4000 Lux
Durée d'éclairement réglable: 12 s … 16 Min.Cycle recommence après chaque détection
Portéemaxi: 9 m avec installation à 2,50 m de haut en position murale
Hauteur minimum d'installation: 1,70 m
Livrée avec cache découpable pour réduire la zone détection