Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, weiss

AP-Bewegungsmelder 3 Leiter, 2000W, 360°, IP 55, Plexo, weiss

AP Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, weiss
AP Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, weiss 069780
535941002
3245060697808
3245060697808


182.10 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Bewegungsmelder Plexo
Abmessungen: Ø 91x91mm
IP 55 - IK 04
Für Wand- oder Deckenmontage
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen und NV Halogenlampen
- 1000 VA Leuchtstofflampen
Erfassungsbereich: 360°
Helligkeitsschwellwert: 10–4000 Lux
Zeitbereich: 12 s … 16 Min. Zeitzyklus beginnt mit jeder Detektion neu
Reichweite: 9 m bei Wandmontage, 2,50 m ab Boden
Minimale Montagehöhe 1,70 m
geliefert mit Abdeckung für Verkleinerung des Erfassungsbereichs



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen