Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 3 fils IP55, 1000W gris/blanc

Détecteur de mouvements INC 3 fils, 1000W, 180°, IP 55, Plexo, gris/blanc

Détecteur de mouvements 3 fils IP55, 1000W gris/blanc
Détecteur de mouvements 3 fils IP55, 1000W gris/blanc 069522
545303231
3414970935441
3414970935441


121.45 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


IP 55 - IK 07
Profondeur: 22mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 250 W en LED's et fluocompactes
Détection par infrarouge
Angle de détection: 120°
Seuil de luminosité: 5 … 1275 Lux
Temporisation réglable: 10s ... 10min. Relancent un nouveau cycle de détection tant qu'ils ont détecté un mouvement dans la pièce
Distance de détection: 8m