Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, 1000W grau/weiss

EB-Bewegungsmelder 3 Leiter, 1000W, 180°, IP 55, Plexo, grau/weiss

Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, 1000W grau/weiss
Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, 1000W grau/weiss 069522
545303231
3414970935441
3414970935441


121.45 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 1000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 500 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 250 W LED und Leuchtstofflampen
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 120°
Helligkeitsschwellwert: 5 ... …1275 Lux
Zeitbereich: 10 s ... 10 Min. Zeitzyklus beginnt mit jeder Detektion neu
Reichweite: 8m



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen